item divider Motix
Multiblock

Multiblock


Voir toutes les 23 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Base et curseur

Propriétés

Article number 0.0.641.59
Ligne Ligne 5
Propriété gris
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2 g
Force max. Fmax. = 100 N
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Il s’insère dans la rainure du profilé ; un curseur cranté maintient le panneau de remplissage. Pas d’usinage de panneaux, pour panneaux légers, d’épaisseurs différentes, comme par exemple les panneaux en polycarbonate, en plastique ou équivalents.
Le curseur se détache à l’aide d’un tournevis.
Fixation dans la rainure par rotation 1/4 de tour.
Maintien du panneau par curseur cranté.
Les dimensions de montage varient en fonction de la position du multiblock.

Variantes

Sort by

Serie:  8 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Viti Tipo di perno:  -
Serie:  8 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  nero nero Tecnica di fissaggio:  Viti Tipo di perno:  -
Serie:  8 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Viti Tipo di perno:  -
Serie:  5 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Viti Tipo di perno:  -
Serie:  5 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  nero nero Tecnica di fissaggio:  Viti Tipo di perno:  -
Serie:  6 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Viti Tipo di perno:  -
Serie:  6 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  nero nero Tecnica di fissaggio:  Viti Tipo di perno:  -
Serie:  10 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Viti Tipo di perno:  -
Serie:  X Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Viti Tipo di perno:  -
Serie:  X Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Viti Tipo di perno:  -
Serie:  8 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Morsetti Tipo di perno:  -
Serie:  8 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  nero nero Tecnica di fissaggio:  Morsetti Tipo di perno:  -
Serie:  6 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Morsetti Tipo di perno:  -
Serie:  6 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  nero nero Tecnica di fissaggio:  Morsetti Tipo di perno:  -
Serie:  5 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Morsetti Tipo di perno:  -
Serie:  5 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  nero nero Tecnica di fissaggio:  Morsetti Tipo di perno:  -
Serie:  8 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  nero nero Tecnica di fissaggio:  Viti Tipo di perno:  -
Serie:  6 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  nero nero Tecnica di fissaggio:  Viti Tipo di perno:  -
Serie:  8 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Scatto in posizione Tipo di perno:  Perno monouso
Serie:  8 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  nero nero Tecnica di fissaggio:  Scatto in posizione Tipo di perno:  Perno monouso
Serie:  8 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Scatto in posizione Tipo di perno:  Perno scanalato
Serie:  8 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Scatto in posizione Tipo di perno:  Perno di commutazione
Serie:  8 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  grigio grigio Tecnica di fissaggio:  Scatto in posizione Tipo di perno:  Perno ad alette PA

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097