Profilé KH 8 40x40
20 6 000
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.641.61 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 9,21 cm2 |
Inertie, polaire | It = 1,88 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 14,7 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 14,7 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,06 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Composite bois/PP |
force d’extraction de rainure admissible | F = 750 N |
Couleur | anthracite |
Couple résistant, x-axe | Wx = 7,04 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 7,04 cm3 |
Description
Instructions de montage
Variantes
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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
39169090