Raccord d'angle
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Raccord 6 30x30, GD-Zn, noir
Cache raccord 6 30x30x30
3 vis Chc tête bombée M6x16-ISO 7380, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.642.15 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 59 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Variantes
Tri par
Line: 5 | Colour: Black | Shape: Rounded | |
Line: 5 | Colour: Aluminium, natural | Shape: Rounded | |
Line: 5 | Colour: Black | Shape: Square | |
Line: 5 | Colour: Aluminium, natural | Shape: Square | |
Line: 6 | Colour: Black | Shape: Rounded | |
Line: 6 | Colour: Grey | Shape: Rounded | |
Line: 6 | Colour: Black | Shape: Square | |
Line: 6 | Colour: Grey | Shape: Square | |
Line: 6 | Colour: Black | Shape: Triangular | |
Line: 6 | Colour: Grey | Shape: Triangular | |
Line: 8 | Colour: Black | Shape: Rounded | |
Line: 8 | Colour: Grey | Shape: Rounded | |
Line: 8 | Colour: Black | Shape: Square | |
Line: 8 | Colour: Grey | Shape: Square | |
Line: 8 | Colour: Black | Shape: Triangular | |
Line: 8 | Colour: Grey | Shape: Triangular | |
Line: 8 | Colour: Black | Shape: Triangular |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Numéro du tarif douanier
79070000
Raccord d'angle
Sur demande