item divider Motix
Tube profilé D30

Tube profilé D30


Voir toutes les 24 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Article number 0.0.642.33
Ligne Ligne D30
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 4,67 cm2
Inertie, polaire It = 5 cm4
Inertie, x-axe Ix = 3,06 cm4
Inertie, y-axe Iy = 3,06 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,21 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 2,04 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 2,04 cm3

Description

Charges admissibles de la structure avec le tube profilé D30 lourd.
Charges admissibles pour les constructions réalisées avec le tube profilé D30-45° lourd et le tube profilé D30 lourd.
Le schéma montre la charge admissible en fonction de la portée entre appuis a. Les valeurs sont basées sur la flexion maximale admissible définie par item comme 1/100 de la portée entre appuis. Pour la construction de rayonnages, respectez les valeurs limites spécifiées par la réglementation en vigueur (règle DGUV 108-007).

Variantes

Sort by

Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny Materiał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny Materiał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  4000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny Materiał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny Materiał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. czerwony k. czerwony Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. czerwony k. czerwony Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. biały k. biały Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. biały k. biały Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. żółty k. żółty Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. żółty k. żółty Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. zielony k. zielony Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. zielony k. zielony Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. niebieski k. niebieski Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. niebieski k. niebieski Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. szary k. szary Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. szary k. szary Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. czarny k. czarny Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  standard Kolor:  k. czarny k. czarny Materiał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  ciężkie Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny Materiał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Typ konstrukcji:  ciężkie Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny Materiał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  ciężkie Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny Materiał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Typ konstrukcji:  ciężkie Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny Materiał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Typ konstrukcji:  ciężkie Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny Materiał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Typ konstrukcji:  ciężkie Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny Materiał:  Aluminium, anodowane

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100