item divider Motix
Tube profilé D30

Tube profilé D30


Voir toutes les 24 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.642.34
Ligne Ligne D30
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 4,67 cm2
Inertie, polaire It = 5 cm4
Inertie, x-axe Ix = 3,06 cm4
Inertie, y-axe Iy = 3,06 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,21 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 2,04 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 2,04 cm3

Description

Charges admissibles de la structure avec le tube profilé D30 lourd.
Charges admissibles pour les constructions réalisées avec le tube profilé D30-45° lourd et le tube profilé D30 lourd.
Le schéma montre la charge admissible en fonction de la portée entre appuis a. Les valeurs sont basées sur la flexion maximale admissible définie par item comme 1/100 de la portée entre appuis. Pour la construction de rayonnages, respectez les valeurs limites spécifiées par la réglementation en vigueur (règle DGUV 108-007).

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Bauart:  standard Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  4000 Bauart:  standard Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  rot rot Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  rot rot Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  weiß weiß Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  weiß weiß Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  gelb gelb Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  gelb gelb Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  grün grün Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  grün grün Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  blau blau Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  blau blau Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  grau grau Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  grau grau Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Farbe:  schwarz schwarz Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Farbe:  schwarz schwarz Material:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  schwer Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Bauart:  schwer Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  schwer Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  schwer Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Bauart:  schwer Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  schwer Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Material:  Al, eloxiert

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100