item divider Motix
Plaque

Plaque


Voir toutes les 9 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Plaque automatique 8 120x120, GD-Al, gris aluminium, semblable RAL 9006
4 boulons automatiques M8x11, acier zingué
4 écrous coniques M8x6, acier zingué
4 caches 8 D20, PA-GF, gris similaire RAL7042

Propriétés

Référence 0.0.642.55
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 257 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La fixation la plus rapide de tous les temps : les équerres et plaques automatiques item !
Ces fixations innovantes sont entièrement pré-montées et prêtes à l’emploi.
Il suffit de les poser - les vis se trouvent déjà au bon endroit. Il suffit de les serrer – et voilà des profilés sans écrous supplémentaires.
Les équerres et les plaques automatiques fonctionnent comme par enchantement. Inutile de tarauder ou d’usiner les profilés. Les fixations s’insèrent n’importe où sur la rainure 8 et sont réutilisables. Cette fixation fait tout toute seule - sauf le vissage.
Existe sous forme d’équerres automatiques avec fixation à l’intérieur du contour d’encadrement, ou bien de plaques automatiques pour un montage facilement accessible depuis l’extérieur. Contrairement aux autres fixations de profilés, les plaques automatiques reposent sur les profilés et peuvent servir à renforcer les fixations grâce à la grande portée entre appuis qui compense très bien le moment induit.
La fixation de profilés à l’aide des plaques et des équerres automatiques compense en outre les erreurs et tolérances à la découpe des profilés.
Les plaques et les équerres automatiques sont bien utiles lorsqu’il faut aller vite.
Une innovation item géniale pour un montage encore plus facile.
Les équerres et plaques avec des boulons automatiques pré-montés se placent simplement sur la rainure de profilé 8.
On serre l’écrou et obtient la fixation de profilés la plus rapide de tous les temps.
Couple de serrage recommandé : 20 Nm
Des caches recouvrent les écrous des plaques automatiques montées à l’extérieur.
F < 2.000 N ^ F x l < 150 Nm
Vérification de la capacité de charge suivant les conditions d’utilisation.

Variantes

Tri par

Série:  8 Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Rectangulaire Type de rainure:  8 mm
Série:  5 Matériau:  Acier fritté (sintérisé) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  5 mm
Série:  6 Matériau:  Acier fritté (sintérisé) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  6 mm
Série:  8 Matériau:  Acier fritté (sintérisé) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  8 mm
Série:  8 Matériau:  Acier Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  8 mm
Série:  8 Matériau:  Acier Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  -
Série:  10 Matériau:  Acier fritté (sintérisé) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  10 mm
Série:  8 Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Rectangulaire Type de rainure:  8 mm
Série:  8 Matériau:  Acier Couleur:  alu blanc alu blanc Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  8 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900