item divider Motix
Embase de roulette

Embase de roulette


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Support de roulette, St, blanc aluminium
Butée élastique, PUR, gris
2 vis Chc tête bombée, M8x16 ISO 7380, acier zingué
2 vis Fhc M10x25 DIN 7991, acier zingué
2 bouchons, PE, gris

Propriétés

Référence 0.0.642.76
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 750 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Hauteur réduite = centre de gravité bas = stabilité accrue !
L’équation parfaite pour les applications mobiles avec les embases de roulette 8 80x40.
Pour le montage de roulettes pivotantes D100 ou D125 (à perçage arrière), également disponibles avec blocage. Toute la plage de pivotement est disponible. Parfaite pour prolonger les profilés 8 80x40 : il suffit de munir les trous centraux de taraudages M8 et de visser facilement l’embase de roulette. Tous les éléments de fixation nécessaires sont fournis.
Sécurité embarquée : La protection élastomère anti-choc intégrée évite les dégâts ou blessures en cas de choc.
L’embase de roulette 8 80x40 confère un centre de gravité bas à votre structure.

Variantes

Tri par

Edge length Y:  40 Shape:  Rectangular Rectangular Thread length:  16 Design:  Standard Material:  Steel
Edge length Y:  80 Shape:  Square Square Thread length:  25 ... 30 Design:  Heavy duty Material:  Die-cast aluminium

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360291
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900