item divider Motix
Support de fond Mobile 8

Support de fond Mobile 8

0.0.642.79

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

4 supports de fond Mobile 8, acier zingué
8 écrous 8 St M8, acier zingué
8 vis Chc tête bombée M8x12, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.642.79
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 300 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Le plateau ESD est une tablette stable munie d’un bord périphérique.
Grâce à la rainure de profilé 8 des SystemMobiles L, T et U, le montage du plateau ESD reste variable en hauteur. La capacité de charge maximale est de 40 kg.
Vous avez le choix entre deux dimensions utiles : 600 x 400 mm et 800 x 600 mm. Le plateau protégé ESD convient ainsi parfaitement au transport fiable des caisses et des pièces.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
73269098