item divider Motix
Entrée de câble

Entrée de câble

40 160

Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.642.94
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 38 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux PA-GF

Description

L’avantage du système de goulottes modulaire :
Il est possible d’ouvrir les flancs de goulotte pour faire sortir des câbles à un endroit quelconque.
Une entrée couvre les arêtes coupantes des profilés et constitue ainsi une sortie protégée pour câbles et tuyaux souples.
Désormais, il existe des entrées de flanc pour les flancs de goulotte de hauteur 120 et 160. Sur une largeur de 80 mm, on peut ainsi créer des sections d’entrée protégées de 80x60 mm ou 120x60 mm.
Il vous faut une ouverture plus large dans le flanc de la goulotte ? Pas de problème : Les nouvelles entrées de flanc sont divisibles. Il est possible de les étendre jusqu’à une largeur quelconque en les combinant avec le profilé de bordure de goulotte (réf. 0.0.411.58).

Variantes

Sort by

Edge length X:  160 Scope of application:  Cover ESD-safe: Sealing Brush: 
Edge length X:  40 Scope of application:  Wall ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  80 Scope of application:  Wall ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  40 Scope of application:  Cover ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  80 Scope of application:  Cover ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  120 Scope of application:  Wall ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  160 Scope of application:  Wall ESD-safe:  X Sealing Brush:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097