Tube profilé D30
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.643.16 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | vert semblable RAL 6024 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 1,97 cm2 |
Inertie, polaire | It = 2,44 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 1,71 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 1,71 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 0,532 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, revêtement poudre |
Couple résistant, x-axe | Wx = 1,14 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 1,14 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 4000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: rot | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: rot | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: weiß | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: weiß | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: gelb | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: gelb | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: grün | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: grün | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: blau | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: blau | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: grau | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: grau | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103
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
Tube profilé D30
Sur demande