item divider Motix
Tube profilé D30

Tube profilé D30


Voir toutes les 24 variantes
20 6 000
Sur demande
* Mandatory information

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.643.24
Ligne Ligne D30
Propriété vert semblable RAL 6024
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 1,97 cm2
Inertie, polaire It = 2,44 cm4
Inertie, x-axe Ix = 1,71 cm4
Inertie, y-axe Iy = 1,71 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,532 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, revêtement poudre
Couple résistant, x-axe Wx = 1,14 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 1,14 cm3

Description

Les structures tubulaires prennent des couleurs ! Les tubes profilés D30, disponibles en 7 coloris différents, permettent de différencier rapidement et de manière bien visible des zones, des composants, des emplacements et des types de produits.
Le revêtement poudre satiné est durable et résiste à l’usure sans pour autant affecter la fonctionnalité des éléments d’assemblage.
Les tubes profilés à revêtement noir sont à capacité de décharge électrostatique. On peut ainsi repérer immédiatement les emplacements des composants sensibles.
Le schéma montre la charge admissible en fonction de la portée entre appuis a. Les valeurs sont basées sur la flexion maximale admissible définie par item comme 1/100 de la portée entre appuis. Pour la construction de rayonnages, respectez les valeurs limites spécifiées par la réglementation en vigueur (règle DGUV 108-007).

Variantes

Sort by

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  standard Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Materiale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Tipo:  standard Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Materiale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  4000 Tipo:  standard Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Materiale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  standard Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Materiale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  standard Colore:  rosso rosso Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  standard Colore:  rosso rosso Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  standard Colore:  bianco bianco Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  standard Colore:  bianco bianco Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  standard Colore:  giallo giallo Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  standard Colore:  giallo giallo Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  standard Colore:  verde verde Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  standard Colore:  verde verde Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  standard Colore:  blu blu Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  standard Colore:  blu blu Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  standard Colore:  grigio grigio Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  standard Colore:  grigio grigio Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  standard Colore:  nero nero Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  standard Colore:  nero nero Materiale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  pesante Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Materiale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Tipo:  pesante Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Materiale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  pesante Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Materiale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  pesante Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Materiale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Tipo:  pesante Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Materiale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  pesante Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Materiale:  Al, anodizzato

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100