Tube profilé D30
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.643.29 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 1,97 cm2 |
Inertie, polaire | It = 2,44 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 1,71 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 1,71 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 0,532 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, revêtement poudre |
Couple résistant, x-axe | Wx = 1,14 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 1,14 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 4000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: rouge | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: rouge | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: blanc | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: blanc | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: jaune | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: jaune | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: vert | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: vert | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: bleu | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: bleu | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: gris | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: gris | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: noir | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: noir | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360103
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
Tube profilé D30
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire