item divider Motix
Kit de fixation, profilé support bacs 8 80x40

Kit de fixation, profilé support bacs 8 80x40

0.0.643.40

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 plaques de fixation pour profilé support bacs, 8 80x40, St, gris aluminium 9006
2 écrous 8 St 2xM6-76, acier zingué
4 vis Chc tête bombée M6x16, acier zingué
8 vis Fhc M5x25 DIN 7500 TX25, acier zingué, taraudé

Propriétés

Référence 0.0.643.40
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 327 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Plus d’efficacité en production manuelle. Sur le profilé support bacs pratique, les bacs à bec sont faciles à accrocher et à décrocher. Deux nervures d’accrochage de différentes épaisseurs assurent la compatibilité avec les boîtes des différents fabricants. La rainure du profilé 8 permet de fixer également des outils ou d’autres accessoires.
La fixation du profilé support bacs 8 80x40 assure un alignement incliné et donc ergonomique des bacs de stockage. Cette option facilite l’accès et réduit donc les temps de cycle, notamment en cas d’utilisation de petits composants ou de caisses placées en hauteur.
Lorsqu’il est fixé verticalement, le profilé support bacs peut être utilisé des deux côtés, par exemple dans les SystemMobiles L et T. Il est également utilisable sur les chariots de transport et d’atelier personnalisés.
Le choix des perçages de fixation correspondants permet de régler un angle de prélèvement α de 0, 7,5  et 15 .  Un accès sans fatigue aux boîtes accrochées devient ainsi possible.

Téléchargement CAO

Données CAO

« Kit de fixation, profilé support bacs 8 80x40 » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83024200