item divider Motix
Profilé cache 56 K, gris semblable RAL 7042

Profilé cache 56 K, gris semblable RAL 7042

0.0.643.80

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.643.80
Ligne ligne X
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 214 g
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PVC

Description

Tous les câbles sont ainsi à l’abri et bien protégés. Profilés caches pour fermer les goulottes intégrées des profilés XMS. Il suffit de les enclencher. Pour la maintenance, les caches sont faciles à enlever puisqu’ils ne sont pas vissés.
En fonction des deux largeurs d’ouverture (15 mm et 56 mm) des goulottes intégrées, il existe le profilé cache 15 K (0.0.643.81) et le profilé cache 56 K (0.0.643.80).
Les profilés caches K sont réalisés en matière plastique. On peut les scier facilement ou les découper avec la cisaille item.
Les profilés caches K ferment les goulottes intégrées aux profilés XMS - il suffit de les couper à la bonne longueur et de les enclencher !

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39162000