item divider Motix
Profilé 8 160x60

Profilé 8 160x60


Voir toutes les 6 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.644.15
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 19,98 cm2
Inertie, polaire It = 145,48 cm4
Inertie, x-axe Ix = 102,97 cm4
Inertie, y-axe Iy = 705,11 cm4
Poids, spec.longeur p = 5,54 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 34,32 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 88,14 cm3

Description

Le profilé 8 160x60 4N E permet de réaliser des solutions de table de travail personnalisées avec les colonnes de table.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Economy Grooves:  Open Open Closed side:  -
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Economy Grooves:  Open Open Closed side:  -
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Standard Grooves:  Open Open Closed side:  -
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Standard Grooves:  Open Open Closed side:  -
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Economy Grooves:  1 side closed 1 side closed Closed side:  Long
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Economy Grooves:  1 side closed 1 side closed Closed side:  Long

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100