item divider Motix
Table de travail F 2 F 1200

Table de travail F 2 F 1200

0.0.644.39


Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.644.39
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 48,1 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

La table de travail F 2 F item – peu encombrante, sans pour autant sacrifier la place pour les jambes et l’ergonomie pour les utilisateurs.
Une seule paire de colonnes supporte deux plans de travail. Cependant, il est possible de n’utiliser qu’un seul plan de travail et de profiter des arceaux de piètement solides pour fixer des extensions à l’arrière de la table. Le réglage de la hauteur est manuel, continu et différent de chaque côté. La capacité de charge est de 150 kg de chaque côté.
Le large choix de la gamme complète d’item vous permet d’adapter la table de travail F 2 F à tout type de défi.
La nouvelle goulotte, spécialement étudiée pour ces tables de travail, est un accessoire en option de la table de travail 2 F. Elle est montée entre les pieds de table.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76109090