Profilé porte-étiquette D30-100
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
autocollant
Propriétés
Référence | 0.0.644.71 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | transparent |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 13 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PVC |
Description
Variantes
Tri par
Variante: Normal | |
Variante: Flex |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
39162000
Profilé porte-étiquette D30-100
Sur demande