item divider Motix
Pompe à graisse pour unité vis à billes D14

Pompe à graisse pour unité vis à billes D14

0.0.644.88

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Embout pointu à aiguille
Contenu : 50 ml

Propriétés

Référence 0.0.644.88
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 150 g
Unité de livraison 1 pce

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21043102
eCl@ss 4.0
21043102
eCl@ss 4.1
21043102
eCl@ss 5.0
21043102
eCl@ss 5.1
21043102
UNSPSC 7.0
27112901
UNSPSC 9.0
27112901
eCl@ss 6.0.1
21043102
eCl@ss 7.1
21043102
eCl@ss 11.0
21043102
Numéro du tarif douanier
84669360