Adaptateur pour crochet et support
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Adaptateur D30, PA-GF
2 tôles, acier zingué
Ecrou carré M6-04-DIN 562, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.645.27 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 26 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Couleur: gris | |
Couleur: noir |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39269097
Adaptateur pour crochet et support
Sur demande