Unité d'alimentation en air comprimé
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Unité d’alimentation en air comprimé, Al, naturel
3 joints d‘étanchéité G3/8, Al
1 Raccord mâle G 3/8, acier - NW 7,2 mm
2 plaques 8 40, acier, gris aluminium
4 kits de fixation, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.645.40 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,65 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Schnellkupplung: ✓ | |
Schnellkupplung: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
Numéro du tarif douanier
84129080
Unité d'alimentation en air comprimé
Sur demande
* Indication obligatoire