Connecteur D30 par chevauchement
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Étendue de la livraison
prémontée
2 demi-fixations coudées, GD-Al, naturel
Vis Chc semblable M6x29,4-DIN 912, acier zingué
Ecrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.646.10 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 128,3 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Couple | M = 10 Nm |
Description
Variantes
Sort by
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 30° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 45° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 60° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 50 | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Inside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: Double | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Thread | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: Double | |
Connection type: Butting | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
Connection type: Butting | Mounting type: Outside | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | Internal radius: - | 2nd type: - |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Numéro du tarif douanier
83024900