item divider Motix
SystemMobile-Cadre T61H

SystemMobile-Cadre T61H

0.0.646.61

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 SystemMobile-Cadre sans roulettes pivotantes

Propriétés

Référence 0.0.646.61
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 20,4 kg
Unité de livraison 1 pce

Description

Avec leurs montants verticaux centraux, les SystemMobiles T sont les chariots parfaits pour la fourniture de matériel et d’outils. La structure symétrique facilite l’utilisation des deux côtés.
Les SystemMobiles T sont disponibles avec une profondeur de châssis double afin d’augmenter le volume transporté. Il est ainsi possible de poser également les pièces longues. Chaque niveau de rangement peut recevoir une charge de 40 kg. Le poids transporté maximal recommandé est de 200 kg.
Les SystemMobiles T sont disponibles également en version ESD.
Note : Au moment de commander un cadre de SystemMobile, pensez à choisir également les roulettes pivotantes adaptées à votre application.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
Numéro du tarif douanier
76042100