item divider Motix
Kit équerre

Kit équerre


Voir toutes les 17 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Equerre 8 40x40 PA, noire
2 vis Chc tête bombée, M8x18 ISO 7380, acier zingué
2 rondelles 9x20x2, acier zingué
2 écrous 8 St M8, zingués

Propriétés

Référence 0.0.647.03
Couple M = 10 Nm
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 53 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Assemblage de profilés réglables, sans usinage. Grâce à l’utilisation des équerres, la structure reste facilement modifiable ; inutile de déterminer la position.
Les équerres renforcent le point d’assemblage ! Elles sont donc recommandées particulièrement pour les applications impliquant une charge de flexion.
Les kits d’équerres 8 PA sont déjà munis de tous les éléments de fixation nécessaires à l’assemblage de deux profilés KH.
Les équerres PA sont équipées de dispositifs anti-torsion amovibles, permettant ainsi de réaliser facilement la fixation des pièces rapportées sans rainure.
Vérification de la capacité de charge suivant les conditions d’utilisation.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 Außenmaß:  20x20 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Außenmaß:  40x40 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  30x30 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x60 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  schwarz schwarz Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  schwarz schwarz Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  160x80 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  X Außenmaß:  40x40 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  X Außenmaß:  80x80 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  10 Außenmaß:  50x50 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  10 Außenmaß:  100x100 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  12 Außenmaß:  60x60 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Außenmaß:  120x120 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
39269097