Kit équerre
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Equerre 8 80x80 PA, noire
4 vis Chc tête bombée, M8x18 ISO 7380, acier zingué
4 rondelles 9x20x2, acier zingué
4 écrous 8 St M8, zingués
Propriétés
Référence | 0.0.647.05 |
---|---|
Couple | M = 10 Nm |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 177 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 5 | External dimension: 40x40 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 6 | External dimension: 30x30 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 6 | External dimension: 60x60 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 160x80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: X | External dimension: 40x40 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: X | External dimension: 80x80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 10 | External dimension: 50x50 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 10 | External dimension: 100x100 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 12 | External dimension: 60x60 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 12 | External dimension: 120x120 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
39269097
Kit équerre
Sur demande
* Indication obligatoire