Suspension de plan de travail
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Tôle, acier zingué
2 vis Chc tête bombée, autoforeuses St 3, 9x16, TX20, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.647.11 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 91 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Design: Strut | |
Design: Bracket, flat |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83024900
Suspension de plan de travail
Sur demande