Plaques automatiques 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 éclisses profilé marche 160, St, revêtement poudre RAL 9006 gris aluminium
4 écrous 8 St M8, acier zingué
4 vis Fhc M8x20 DIN 7991, acier zingué
4 rondelles ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
4 vis hexagonales M8x18 - ISO 4017, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.647.13 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 552 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple | M = 25 Nm |
Description
Variantes
Tri par
Edge length X: 160 | |
Edge length X: 240 | |
Edge length X: 320 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098
Plaques automatiques 8
Sur demande