item divider Motix
Plaques automatiques 8

Plaques automatiques 8

160 320

Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 éclisses profilé marche 320, St, revêtement poudre RAL 9006 gris aluminium
4 écrous 8 St M8, acier zingué
8 vis Fhc M8x20 DIN 7991, acier zingué
4 rondelles ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
4 vis hexagonales M8x18 - ISO 4017, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.647.14
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1 kg
Unité de livraison 1 kit
Couple M = 25 Nm

Description

Kit éclisses profilé marche 8 320
Le kit éclisses permet de fixer deux profilés marches 8 160 aux limons de façon à créer une marche d’une profondeur continue de 320 mm. Les deux éclisses d’une largeur de 5 mm s’ajoutent à la largeur totale d’une marche. Tous les éléments de fixation nécessaires sont fournis. Les vis situées à l’extérieur se terminent en alignement avec le profilé. Le profilé 8 120x40 léger est recommandé pour le limon.

Variantes

Tri par

Edge length X:  160
Edge length X:  240
Edge length X:  320

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098