Kit embout pour tablette 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 embouts tablette 8 320, acier, gris aluminium
6 vis Fhc DIN 7504 3,9x19, acier zingué
2 vis Fhc M4x16 DIN 7991, acier zingué
2 fixations automatiques 5 douilles filetées, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.647.65 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 577 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Profondeur de tablette: 200 | Rebord: ✓ | |
Profondeur de tablette: 320 | Rebord: ✓ | |
Profondeur de tablette: 320 | Rebord: X | |
Profondeur de tablette: 200 | Rebord: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
73269098