Tablette 8 600
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Tablette 8 320, Al, naturel
1 Kit embout pour tablette 8 320 à rebord, St, gris alu
1 Profilé 5 20x10, Al, naturel
Propriétés
Référence | 0.0.647.66 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 3,2 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Regalbodentiefe: 200 mm | Bordkante: X | |
Regalbodentiefe: 200 mm | Bordkante: ✓ | |
Regalbodentiefe: 320 mm | Bordkante: X | |
Regalbodentiefe: 320 mm | Bordkante: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
94039910
Tablette 8 600
Sur demande