item divider Motix
Frein

Frein


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.647.76
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 20 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier inoxydable

Description

Décélération contrôlée : les freins des convoyeurs à galets St 30 ralentissent les caisses et les produits transportés sur le convoyeur à galets St D30 ou les arrêtent complètement.
Il suffit d’enclencher les freins à l’endroit voulu.

Instructions de montage

Le convoyeur à galets St D30 frein (0.0.647.76) est utilisé pour les convoyeurs à galets St D30 avec ou sans joues. Pour le convoyeur à galets St D30/2, il faut utiliser le convoyeur à galets St D30/2 frein (0.0.650.55).

Variantes

Tri par

Baureihe:  LPS Rollenbahn:  St D30 Maß X:  126.6 Maß Y:  19 Maß Z:  -
Baureihe:  LPS Rollenbahn:  St D30 Maß X:  126.6 Maß Y:  10 Maß Z:  -
Baureihe:  LPS Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Maß X:  106.5 Maß Y:  10 Maß Z:  -
Baureihe:  LPS Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Maß X:  99 Maß Y:  19 Maß Z:  -
Baureihe:  LPS Rollenbahn:  St 60x24 Maß X:  46 Maß Y:  13.6 Maß Z:  132.1
Baureihe:  8 Rollenbahn:  Al 8 40x40 Maß X:  132.6 Maß Y:  15 Maß Z:  -

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098