item divider Motix
Insert pour support

Insert pour support


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Lavable au lave-vaisselle

Propriétés

Référence 0.0.647.81
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 39 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PP

Description

Le porte-bouteille 8 insert empêche tout type de canette et de bouteille de sortir. Le récipient grand format (0,8 L) sert aussi de dispositif anti-goutte et permet de ranger du matériel et des outils. Il est lavable au lave-vaisselle et résiste à la plupart des produits nettoyants, des huiles et des graisses.
Les inserts à compléter sont disponibles au choix en noir (0.0.647.81) ou en gris (0.0.649.45).

Dans la couleur de votre choix : En plus des versions noires connues, toute la gamme des crochets et porte-objets au design primé est maintenant disponible avec des éléments en plastique gris.

Variantes

Tri par

Diamètre de gobelet:  80 Modèle:  Gobelet Diamètre:  80 Sécurité ESD:  X Couleur:  gris gris
Diamètre de gobelet:  100 Modèle:  Bouteille Diamètre:  100 Sécurité ESD:  X Couleur:  gris gris
Diamètre de gobelet:  100 Modèle:  Bouteille Diamètre:  100 Sécurité ESD:  X Couleur:  noir noir
Diamètre de gobelet:  70 Modèle:  Gobelet Diamètre:  70 Sécurité ESD: Couleur:  noir noir
Diamètre de gobelet:  70 Modèle:  Carquois tournevis Diamètre:  70 Sécurité ESD: Couleur:  noir noir
Diamètre de gobelet:  70 Modèle:  Pince Diamètre:  70 Sécurité ESD: Couleur:  noir noir
Diamètre de gobelet:  70 Modèle:  Support magnétique Diamètre:  70 Sécurité ESD: Couleur:  noir noir

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39269097