Profilé cache D80 K
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.647.91 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 241 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | PVC |
Description
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
Numéro du tarif douanier
39162000
Profilé cache D80 K
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire