Kit de protection arbre de synchronisation
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Flasque d’accouplement de synchronisation KRF 8 80x80, Al, naturel
4 vis Chc M6x45 DIN 912, acier zingué
4 vis Chc M6x60 DIN 912, acier zingué
4 vis Chc M4x8 DIN 7991, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.648.59 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 540 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Serie: 8 | Compatibility: KLE | |
Serie: 6 | Compatibility: KLE | |
Serie: 5 | Compatibility: KLE | |
Serie: 8 | Compatibility: KRF | |
Serie: 8 | Compatibility: GSF |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
76169990
Kit de protection arbre de synchronisation
Sur demande