item divider Motix
Insert fileté D30/D40

Insert fileté D30/D40


Voir toutes les 15 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.648.64
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 11,2 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier zingué

Description

Notre duo le plus fort : avec le tube profilé D30 lourd, cet insert fileté M12 supporte une contrainte de compression et de traction de 20 000 N, en passe de battre tous les records.
Le filetage autotaraudeur permet de se passer des taraudages.
L’insert fileté permet de visser tout type de composant rapporté sur la face avant du profilé D30 lourd.

Variantes

Tri par

Baureihe:  LPS Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  schwer
Baureihe:  LPS Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  schwer
Baureihe:  LPS Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  schwer
Baureihe:  LPS Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  schwer
Baureihe:  D40/30 Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  D40/30 Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher:  X Bauart:  standard

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
31162503
Numéro du tarif douanier
73181900