item divider Motix
Kit de connexion standard

Kit de connexion standard


Voir toutes les 21 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Tôle de fixation standard 6, St
Vis Chc tête bombée autotaraudeuse, forme de tête similaire M5 4x14, ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.648.65
Ligne ligne 6
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 9 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux Acier
Couple de serrage, zingué Mzinc. = 10 Nm

Description

Les fixations standards 6 E, zinguées, d’item relient deux profilés 6 à angle droit. La tôle de liaison en acier zingué s’enclenche des deux côtés dans la rainure et assure ainsi un alignement verrouillé en rotation.
Pour fixer l’ensemble, on visse la vis autotaraudeuse dans le trou central du premier profilé. Le deuxième profilé nécessite un alésage de montage et est raccordé de manière stationnaire.
Attention à la différence de capacité de charge par rapport aux fixations standards 6.
Par rapport à d’autres fixations, les fixations standard ne dépassent que très peu dans la rainure. Les fixations standards 6 sont disponibles avec un dispositif antirotation à effet bilatéral, une tôle de liaison raccourcie d’un côté et une aide au centrage (K) compacte. Les différentes variantes exposent une ou les deux rainures des profilés aluminium.
Les fixations standards 6 sont également disponibles en version ESD pour évacuer les charges électrostatiques.

Instructions de montage

Montage avec une face frontale du profilé parfaitement alignée

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M5 Gewindelänge:  12
Baureihe:  5 Material:  Stahl (rostfrei) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M5 Gewindelänge:  12
Baureihe:  5 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M5 Gewindelänge:  12
Baureihe:  6 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M6 Gewindelänge:  14
Baureihe:  6 Material:  Stahl (rostfrei) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M6 Gewindelänge:  14
Baureihe:  6 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M6 Gewindelänge:  14
Baureihe:  6 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M6 Gewindelänge:  14
Baureihe:  6 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  einseitig Gewinde:  M6 Gewindelänge:  14
Baureihe:  6 Material:  Kunststoff (POM) Bauform:  kompakt Gewinde:  M6 Gewindelänge:  14
Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M8 Gewindelänge:  20
Baureihe:  8 Material:  Stahl (rostfrei) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M8 Gewindelänge:  20
Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M8 Gewindelänge:  20
Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M8 Gewindelänge:  20
Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  einseitig Gewinde:  M8 Gewindelänge:  20
Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  einseitig Gewinde:  M8 Gewindelänge:  20
Baureihe:  8 Material:  Kunststoff (POM) Bauform:  kompakt Gewinde:  M8 Gewindelänge:  20
Baureihe:  8 Material:  Kunststoff (POM) Bauform:  kompakt Gewinde:  M8 Gewindelänge:  20
Baureihe:  10 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M10 Gewindelänge:  25
Baureihe:  12 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M12 Gewindelänge:  30
Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Bauform:  beidseitig Gewinde:  KH8 Gewindelänge:  55
Baureihe:  8 Material:  Stahl (rostfrei) Bauform:  beidseitig Gewinde:  M8 Gewindelänge:  35

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181568