Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.648.69 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 15,58 cm2 |
Inertie, polaire | It = 18,31 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 95,62 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 22,3 cm4 |
Masse totale | m = m1 + H * m2 |
charge de service maximale | Fx max = 1 000 N |
Force maximale dans la direction y | Fy max = 2 500 N |
Force maximale dans la direction z | Fz max = 2 500 N |
Poids | p = 5,09 kg |
Poids longueur spéc. [g/mm] | p = 4,699 g/mm |
Poids, spec.longeur | p = 4,699 kg/m |
Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) | mlz = 0,119 kg/m |
Efficacité | . = 1 |
Unité de livraison | 1 pce |
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) | m1 = 5,09 kg |
Masse par mm de course | m2 = 4,699 g/mm |
accélération maximale | amax = 10 m/s2 |
Vitesse maximale | Vmax = 10 m/s |
Répétabilité | . = 0,1 mm |
Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) | J0 = 1 123 kg mm2 |
Moment d’inertie par kg de charge utile | JN = 532,6 kg mm2/kg |
Moment d’inertie par mm de course | JH = 127 kg mm2/m |
Course max. | Hmax = 5 760 mm |
Couple d’entraînement maximal | . = 23 Nm |
Couple maximal sur l’axe x | Mx max = 50 Nm |
Couple maximal sur l’axe y | My max = 140 Nm |
Couple maximal sur l’axe z | Mz max = 140 Nm |
Couple de friction | . = 2 Nm |
Marge de sécurité | smin = 20 mm |
Portée maximale pour Fy | . = 500 mm |
Portée maximale pour Fz | . = 1 100 mm |
Longueur de course | h = 145 mm/tour |
Couple résistant, x-axe | Wx = 22,82 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 11,15 cm3 |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Lato di azionamento: sinistra | |
Lato di azionamento: destra | |
Lato di azionamento: sincrono |
Calcul de la charge
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090