item divider Motix
Rail de guidage

Rail de guidage


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.648.72
Ligne Ligne D30
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 468 g/m
Unité de livraison 1 unité de 4500 mm
Matériaux ABS-ESD

Description

Guidage rapproché des pièces ou des conteneurs petite charge : le rail de guidage e 19, qui peut aussi être rajouté à un convoyeur à galets St D30, retient les produits transportés sur la voie en toute sécurité.
Pour la protection des produits délicats, les rails de guidage sont bien sûr disponibles aussi en version à décharge électrostatique (ESD).

Variantes

Tri par

Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39169090