item divider Motix
Convoyeur à galets logement douille d’adaptation D30 ESD, noir

Convoyeur à galets logement douille d’adaptation D30 ESD, noir

0.0.648.74

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Logement douille d’adaptation, PA-ESD

Propriétés

Référence 0.0.648.74
Ligne Ligne D30
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 20 g
Unité de livraison 1 pce

Description

La douille d’adaptation transforme chaque convoyeur à galets St logement en fixation de profilé. Il est ainsi facile d’accrocher un tube (profilé) D30 sous forme d’entretoise avec le bon angle. Dans un minimum de temps, on obtient par exemple une surface de glissement qui peut se raccorder sans transition à un convoyeur à galets.
La douille d’adaptation est simplement enfichée dans le convoyeur à galets logement D30. Ensuite, on insère le profilé D30. Le résultat est un croisillon ou longeron solide qui peut être accroché, déplacé ou fixé à demeure.
La douille d’adaptation D30 dispose d’une protection ESD pour les composants fragiles sur les convoyeurs à galets.

Instructions de montage

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39269097