item divider Motix
Convoyeur à galets

Convoyeur à galets


Voir toutes les 47 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Profilé du convoyeur à galets, acier zingué
Galets, PP, gris
Axes, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.648.91
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 900 g/m
Unité de livraison 1 unité de 4500 mm

Description

On découpe, on accroche, on serre – et ça fonctionne : Grâce à sa conception solide, le convoyeur à galets St D30 item est la solution de base pour de nombreuses applications. Il est fourni prêt à installer. Le profilé pour convoyeur à galets en tôle d’acier est facile à découper à la longueur voulue. Un grand choix de logements permet de réaliser des voies de transport dans de nombreuses situations de montage et selon un angle libre.
Le convoyeur à galets St D30 utilise des galets à faible friction sur des axes en acier conçus pour une longue durée de vie. En fonction du type de fonctionnement demandé, il existe le convoyeur à galets St D30 (avec ou sans joue) ou le convoyeur à galets St D30/2 (deux fois moins d’écart entre les moyeux).
Alors que les produits sans conteneur risqueraient de rayer ou abîmer les galets ordinaires, le convoyeur à galets D30 St à bande de roulement en acier permet de transporter la plupart d’entre eux. Grâce à leur bande de roulement en acier, les galets résistent aux composants métalliques ou à angles vifs.
Pour la construction de rayonnages, il faut respecter les directives légales en vigueur, telles que les normes de la DGUV (assurance accidents légale allemande). N’oubliez pas que la solidité des convoyeurs à galets item peut dépasser la capacité de charge des autres composants. La flexion maximale (f) recommandée par item pour deux convoyeurs à galets parallèles est : f < 1/100 a
Force admissible sur chaque galet du convoyeur à galets St D30/2 : F < 50 N

Variantes

Tri par

Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  6 Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  6 Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  6 Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  8 Model:  No sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Black Black Delivery unit:  Cut-off
Line:  8 Model:  No sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Black Black Delivery unit:  Cut-off
Line:  8 Model:  No sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Black Black Delivery unit:  Cut-off
Line:  8 Model:  No sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Black Black Delivery unit:  Cut-off

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84283920