item divider Motix
Socle porte-outil tubulaire D70

Socle porte-outil tubulaire D70

0.0.649.26

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Socle porte-outil tubulaire, St, peinture poudre, gris aluminium

Propriétés

Référence 0.0.649.26
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,5 kg
Unité de livraison 1 pce

Description

Le socle porte-outil tubulaire tient outils et petites pièces toujours à votre disposition. Le support stable peut recevoir trois porte-outils tubulaires D70 en même temps. Le réglage cranté de l’inclinaison permet d’adapter parfaitement l’angle de prélèvement par incréments de 10 à la position de travail (debout ou assis) et à la taille des différents utilisateurs. Ainsi, les porte-outils tubulaires restent bien en place, en toutes circonstances.
Pour les porte-outils tubulaires à l’unité, il existe le support porte-outil tubulaire D70 en fil d’acier inoxydable. Vous avez le choix entre le support vertical classique et la version inclinée de 30° pour un accès ergonomique.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Numéro du tarif douanier
73269098