item divider Motix
Joints de remplissage double lèvre D30

Joints de remplissage double lèvre D30


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.649.29
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 97 g/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux PP

Description

Le chemin le plus rapide vers la fixation de remplissages : on enclenche le joint de remplissage double lèvre sur le tube profilé D30, et ensuite, on insère un remplissage d’une épaisseur de 3 à 5 mm. Et voilà !
Le montage sur tous les côtés assure la force de maintien. De plus, une telle cartérisation, pratiquement étanche, offre une protection supplémentaire contre les éclaboussures et la poussière. Le joint de remplissage double lèvre empêche tout contact direct entre le remplissage et le profilé support. On obtient ainsi un effet insonorisant.
Il est possible de découper le joint de remplissage double lèvre à l’aide de la cisaille item.
La version à capacité de décharge électrostatique (ESD) est reconnaissable à sa couleur noire.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Colour:  Black Black ESD-safe:  X
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Colour:  Black Black ESD-safe: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
39169090