Bras support clavier
0.0.649.43
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Bras articulé 8 370 léger
1 Profilés 8 40x40 E, Al anodisé
1 Support clavier 500x200, Al, peinture poudre, gris aluminium
2 embouts 8 40x40, PA, gris
4 écrous 8 St M8, zingués
4 vis Chc tête bombée M8x14, acier zingué
3 supports universels
3 serre-câbles
Propriétés
Article number | 0.0.649.43 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 4 kg |
Force max. | Fmax. = 120 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
84879090