item divider Motix
Bras support moniteur

Bras support moniteur

0.0.649.44

Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Articulation à friction 8 articulation standard
Profilés 8 40x40 3N, légers, Al anodisé
Articulation moniteur 8 VESA 75-100, rotative et pivotante
3 supports universels
3 serre-câbles
Conseils d’utilisation et de montage
Fmax = 110 N

Propriétés

Référence 0.0.649.44
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,3 kg
Force max. Fmax. = 110 N
Unité de livraison 1 kit

Description

Le bras de clavier à support de clavier intégré est positionné à l’endroit voulu au-dessus ou à côté du plan de travail. Une fois repliée, la tablette pour souris à installer à droite ou à gauche sert aussi à ranger la souris.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76169990