item divider Motix
Charnière St

Charnière St


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Demi-charnières, St, revêtement poudre RAL 9006 gris aluminium
3 vis Chc tête bombée mince M5x8, acier zingué
Ecrou hexagonal M5-DIN 934, acier zingué
Rondelle ISO 7089 - 5 - 200 HV, zingué
Boulon à tête sphérique M5x16-DIN 603, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.649.47
Ligne Ligne 5
Ligne ligne 6
Ligne ligne 8
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 51 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La charnière St, utilisable de manière universelle, facilite la fixation des portes et des volets.
Grâce à ses trous oblongs, elle est facile à ajuster et convient donc aux lignes 5 à 8. L’angle d’ouverture maximal est de 180°.
Le montage peut être effectué à l’extérieur ou à l’intérieur (impossible à dévisser).
La charnière St existe également en noir (0.0.373.82).
Nota : nous vous recommandons d’utiliser un écrou 8 Zn M5 pour fixer la charnière St sur le profilé ligne 8.
Nota : nous vous recommandons d’utiliser un écrou 8 Zn M5 pour fixer la charnière St sur le profilé ligne 8.
Certains types de montage interdisent le démontage de l’extérieur.
F = 250 N

Variantes

Tri par

Colour:  Black Black
Colour:  White aluminium White aluminium

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
83021000