item divider Motix
Profilé porte X 8 40x40 - XMS

Profilé porte X 8 40x40 - XMS


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.649.50
Ligne ligne X
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 7,01 cm2
Inertie, polaire It = 3,94 cm4
Inertie, x-axe Ix = 8,74 cm4
Inertie, y-axe Iy = 9,58 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,89 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 4,31 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 4,45 cm3

Description

Dimensionnement recommandé des sections de profilés pour la construction de portes dans les structures d’encadrement XMS.
La largeur du battant de porte doit être de 300 mm au minimum.
Pour les charnières de porte, on utilise en principe les charnières Al PP4 légères (0.0.488.94) ou bien des charnières continues individuelles composées du profilé charnière V 8 z léger (0.0.488.34).
Usinage nécessaire des profilés pour construire un encadrement de porte.
Une fois l’encadrement de porte fermé et le remplissage mis en tension, le joint de remplissage 4-5 mm - XMS permet de réaliser l’étanchéité.
Pour l’installation simple et correcte des joints de remplissage, il est recommandé de les humecter avec de l’eau savonneuse avant le montage.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Flächenanzahl:  1 Nuten:  offen offen
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Flächenanzahl:  1 Nuten:  offen offen
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Flächenanzahl:  2 Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Flächenanzahl:  2 Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990