Profilé porte X 8 40x40 - XMS
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.649.51 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 7,01 cm2 |
Inertie, polaire | It = 3,94 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 8,74 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 9,58 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,89 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 4,31 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 4,45 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Liczba elementów powierzchniowych: 1 | Rowki: otwarte | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Liczba elementów powierzchniowych: 1 | Rowki: otwarte | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Liczba elementów powierzchniowych: 2 | Rowki: 3 strony zamknięte | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Liczba elementów powierzchniowych: 2 | Rowki: 3 strony zamknięte |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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
76042990
Profilé porte X 8 40x40 - XMS
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire