Profilé d’étanchéité pour porte XMS
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.649.89 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 57 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
Matériaux | PP/TPE |
Description
Variantes
Tri par
Material: Plastic (PVC) | Groove type: Door seal groove, 8 mm | Number of sealing surfaces: 1 | |
Material: PP/TPE | Groove type: Door seal groove, 3.5 mm | Number of sealing surfaces: 1 | |
Material: PP/TPE | Groove type: Door seal groove, 3.5 mm | Number of sealing surfaces: 2 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 4.0
22041424
Numéro du tarif douanier
39169090
Profilé d’étanchéité pour porte XMS
Sur demande