item divider Motix
Profilé marche 8

Profilé marche 8

160 240

Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.

Propriétés

Article number 0.0.649.97
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 13,35 cm2
Inertie, polaire It = 5,32 cm4
Inertie, x-axe Ix = 22,18 cm4
Inertie, y-axe Iy = 469,67 cm4
Poids, spec.longeur p = 3,603 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al
Couple résistant, x-axe Wx = 9,32 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 58,69 cm3

Description

Profilé marche 8 160
Le profilé marche 8 160 étroit et à surface cannelée permet de se déplacer dans de bonnes conditions de sécurité. Aucune flexion n’est perceptible, même sur les marches larges. Toutes les vis et écrous du kit éclisses profilé marche 8 160 sont cachées et invisibles de l’extérieur.
La surface de marche du profilé marche 8 160 est optimale pour les échelles à marches avec une pente de 60°. Pour les escaliers d’une pente de 30° et 38°, deux profilés marches d’un plateau de marche plus profond sont reliés et montés ensemble avec le kit éclisses profilé marche 8 320. A la largeur totale d’une marche, il convient d’ajouter les deux éclisses de fixation d’une largeur de 5 mm.
Le profilé marche 8 160 s’utilise dans une longueur jusqu’à 6000 mm également pour la construction de plateformes. Ici, les panneaux sont simplement posés dans le profilé cadre 8 120x40, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte d’une éclisse supplémentaire.

Variantes

Sort by

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Edge length X:  160
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Edge length X:  160
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Edge length X:  240
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Edge length X:  240

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100