item divider Motix
Colonnes de table 4 E 230V

Colonnes de table 4 E 230V

0.0.650.04

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Étendue de la livraison

4 colonnes, Al anodisé naturel, avec câble d’alimentation 2 m
Unité de commande avec câble réseau 5 m,
Interrupteur de table, 3 positions en mémoire, affichage numérique de la hauteur, avec câble d’alimentation 2 m
Tension nominale : 230V~ 50/60 Hz
Puissance de levage totale 4000 N
Vitesse de levage : 25 mm/s
Facteur de marche 10 %
Plage de température -5 °C à 40 °C
Type de protection : IP30 (colonnes, interrupteur manuel), IP20 (unité de commande)
Conformité : CE
Notice d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence 0.0.650.04
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 35,5 kg
Unité de livraison 1 kit
Convient aux salles blanches. Oui

Description

Les colonnes de table item constituent la base des tables de travail personnalisables et réglables en hauteur.
Les colonnes élévatrices solides soutiennent différentes positions de travail avec une course maximale de 420 mm. Un passage facile du travail assis au travail debout soulage le dos.
L’ergonomie au quotidien est assurée par trois hauteurs de travail mémorisables pour s’adapter à différentes personnes (travail en équipe) ou bien pour passer rapidement d’une position de travail à l’autre. La puissance de levage est de 2000 N (colonnes de table 2E) ou de 4000 N (colonnes de table 4E). Dans toute la zone de charge, les colonnes de table offrent une bonne vitesse de déplacement de 25 mm/s.
Pour une meilleure sécurité, un dispositif de blocage en option peut empêcher les déplacements par inadvertance.
Les plaques de base sont munies de taraudages M10 pour recevoir des pieds réglables. Les rainures 8 du profilé télescopique extérieur permettent de raccorder des structures.
Note : Le facteur de marche (ED) ne doit pas dépasser 10 %. Les colonnes sont conçues uniquement pour un réglage occasionnel des tables et dispositifs mais pas pour une utilisation dans des processus d’automatisation.
Lors de la conception des tables de travail, il faut tenir compte de la charge momentanée Mmax. = 140 Nm de la colonne de table.

Téléchargement CAO

Données CAO

« Colonnes de table 4 E 230V » est un ensemble de produits et contient le même article 4 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
84289090