Données techniques
Étendue de la livraison
4 colonnes, Al anodisé naturel, avec câble d’alimentation 2 m
Unité de commande avec prise de terre IEC 60320-C18
Interrupteur de table, 3 positions mémorisables, affichage numérique de la hauteur avec câble d’alimentation 2 m
Tension nominale : 120V~ 50/60 Hz
Puissance de levage totale 4000 N
Vitesse de levage : 25 mm/s
Facteur de marche 10 %
Plage de température -5 °C à 40 °C
Classe de protection IP 30
Conseils d’utilisation et de montage
Propriétés
Article number | 0.0.650.05 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 36,5 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
84289090